Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Paleți metalici și stelaje Componente de mișcare liniară

 (78 Produse)

Listă Grilă

Șină de ghidare liniară din aluminiu

În stoc În producție

Aceste ghidaje liniare pentru șine cu canale de rulare sunt o formă de rulment de mișcare liniară care permite o mișcare liniară precisă și exactă. Ele sunt în mod normal alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare. Șina de bază este întărită prin călire, pe aceasta se deplasează componentele de rulare, iar blocul de glisare ține elementele de rulare și este cuplat la elementul în mișcare.

Aceste șine sunt utilizate în aplicații care necesită o precizie ridicată, frecare scăzută și mișcări line. Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.

În general, cărucioarele sunt livrate pe șine individual. Pentru a pune căruciorul pe șine, aduceți-l până la șine și glisați-l pe șină. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu sarcină mare și precise în întreaga industrie, inclusiv dispozitive medicale, echipamente de producție de semiconductori și echipamente de automatizare industrială.

  • Permit o mișcare liniară precisă și exactă.
  • Alcătuite dintr-o șină de bază, un bloc de glisare și piese de rulare.
  • Poate susține sarcini dinamice, ținând cont de impact, vibrații și uzură.
Material: AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Flanged Carriages - Standard

În stoc În producție

These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.

The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.

  • Steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
  • Provide accuracy, stability, and reliability.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
Material: Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Linear Carriages - Closed

În stoc În producție

These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Used in linear motion systems to guide and support moving parts.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manual Clamps for Miniature Rail

În stoc În producție

These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.

These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.

It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • A compact and lightweight form makes it perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
  • Equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment.
  • Used for medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Material: Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manual Shaft Clamps

În stoc În producție

These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.

When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.

It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.

  • Designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component.
  • Features a sturdy structure that ensures strength and longevity.
  • Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Open Linear Ball Bushing Carriages

În stoc În producție

These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Useful for heavy weights and long stroke applications.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Unflanged Stainless Carriages

În stoc În producție

These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.

Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.

Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
  • It can withstand temperatures from -20C to +120C.
Material: Aluminium

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Arbori din aluminiu

În stoc În producție

Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă solidă și durabilă. Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.

Pot suporta sarcini uriașe și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Nu sunt destinați utilizării cu rulmenți liniari cu bucșe cu bile, ci mai degrabă cu bucșe auto-lubrifiante din ceramică. Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.

  • Material: aluminiu EN AW 6061/6060
  • Suprafață anodizată dur
  • Duritate de 450-550 HV

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Arbori din inox AISI 303/316

În stoc În producție

Arborii din inox AISI 303/316 sunt utilizați în industriile care necesită rezistență ridicată/foarte ridicată la coroziune, soliditate și durabilitate. Acest lucru garantează că arborii pot tolera condiții dificile, cum ar fi umiditate ridicată, substanțe chimice, rezistență la temperaturi ridicate, sudură excelentă și substanțe corozive, fără a le afecta integritatea structurală. Ca urmare, acești arbori au o durată de viață mai lungă și necesită o întreținere mai redusă, ceea ce duce la mai puțini timpi de nefuncționare și la costuri operaționale totale mai mici.

Rulmenții ceramici trebuie utilizați în locul rulmenților liniari cu bucșă cu bile. Potriviți pentru aplicații care implică sarcini mari, viteze mari și medii abrazive. Sunt utilizați la echipamente cu raze X, echipamente de prelucrare a hârtiei, echipamente hardware și echipamente de prelucrare a alimentelor.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Finisaj suprafață 0,3-0,6µ Ra
  • Stres de randament:510 N/mm2
  • Rezistență la întindere:720 N/mm2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Arbori din inox călit

În stoc În producție

Acești arbori din inox călit oferă o rezistență excelentă, durabilitate și fiabilitate. Sunt utilizați cu rulmenți liniari și sunt potriviți pentru aplicații solicitante, care necesită protecție la coroziune, uzură și condiții dure, cum ar fi umiditate sau rezistență chimică, fără a compromite integritatea structurală.

Acești arbori au o durată de viață lungă și necesită întreținere redusă, ceea ce reduce timpii de nefuncționare și cheltuielile totale de exploatare. Oferă o deplasare liniară și precisă atunci când sunt utilizați împreună cu bucșe cu bilă liniare. Se regăsesc în aplicații precum echipamente de prelucrare a alimentelor, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Material: oțel rezistent la coroziune
  • 440C, DIN 1.4112
  • Finisaj suprafață 0,3-0,6µ Ra
  • Stres de randament:420 N/mm2
  • Rezistență la întindere:785 N/mm2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Arbori din oțel călit

În stoc În producție

Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Îmbină precizia dimensională excepțională cu rezistența și concentricitatea, pentru a reduce uzura în aplicații de mare viteză.

Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Material: Oțel Carbon
  • DIN 1.1213
  • Duritate superficială 60-66 HRC
  • Finisaj suprafață 0,3-0,6µ Ra
  • Stres de randament:325 N/mm2
  • Rezistență la întindere:630 N/mm2
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Arbori tubulari căliți

În stoc În producție

Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diverse aplicații mecanice. Se utilizează cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, fără a compromite integritatea structurală. Această reducere a greutății permite o eficiență sporită, o utilizare mai redusă a energiei și o manevrabilitate sporită.

Designul acestora permite fluidelor, gazelor sau firelor electrice să circule prin centrul acestora. Când sunt folosiți cu bucșe cu bilă liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.

  • Material: Oțel Carbon
  • Duritate superficială 60-65 HRC
  • Finisaj suprafață 0,3-0,6µ Ra
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balama cu cuplu constant și controlul poziției

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale HVAC

În stoc În producție

Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu arc

În stoc În producție

Balamalele cu arc sunt echipate cu un mecanism invizibil cu arc, care permite deschiderea sau închiderea automată a ușii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc În producție

Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu cuplu cu ax dublu

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale cu cuplu rezistent reglabil - cu reglare la nivelul știftului

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale fluture cu ridicare - Montare cu șuruburi

În stoc În producție

Balamalele fluture cu ridicare, montate cu șuruburi, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru fixarea cu șuruburi pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale fluture cu ridicare - Montare prin sudare

În stoc În producție

Balamale fluture cu ridicare, montate prin sudare, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru sudarea pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale plate şi balamale fluture

În stoc În producție

Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare compacte

În stoc În producție

Aceste bucșe compacte cu bile liniare sunt concepute pentru o deplasare liniară și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu reprezintă un motiv de îngrijorare. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.

Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura este rezistentă la ulei, iar carcasa este rezistentă la coroziune. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.

  • Material: corp din plastic durabil cu segmente de cale de rulare din oțel călit rezistent la coroziune
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare cu flanșă

În stoc În producție

Aceste bucșe cu bile liniare cu flanșă sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Flanșa de montare permite montarea cu ușurință a bucșei pe o suprafață cu ajutorul bolțurilor sau șuruburilor. În cazul bucșelor cu bile liniare lungi cu flanșă, creșterea lungimii le conferă o capacitate portantă mai mare și o stabilitate mai mare în comparație cu bucșele cu bile standard de aceeași dimensiune.

Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, plus o capacitate mare de susținere a sarcinii, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje CNC, sisteme de asamblare și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare deschise

În stoc În producție

Aceste bucșe cu bile liniare deschise sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Aceste bile vin în contact direct cu arborele liniar, o tijă cilindrică pe care alunecă bucșa, oferind fricțiune redusă și capacitate portantă ridicată.

Sunt utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare deschise Superball

În stoc În producție

Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt destinate aplicațiilor solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale și este destinat exclusiv utilizării cu arbori căliți. Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.

Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H7

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 4