Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(78 Produse)
Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.
Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.
Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.
Balamalele fluture cu ridicare, montate cu șuruburi, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru fixarea cu șuruburi pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Balamale fluture cu ridicare, montate prin sudare, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru sudarea pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.
Aceste bucșe cu bile liniare compacte sunt proiectate pentru o mișcare liniară uniformă și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu sunt o problemă. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.
Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura sa este rezistentă la uleiuri, iar carcasa este rezistentă la coroziune.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile cu flanșe sunt utilizate în aplicații de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Flanșa de montare permite montarea cu ușurință a bucșei pe o suprafață folosind bolțuri sau șuruburi. La bucșele cu bile liniare cu flanșe lungi, lungimea mai mare le oferă o capacitate portantă mai mare și o stabilitate mai mare în comparație cu bucșele cu bile standard de aceeași dimensiune.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, plus o capacitate mare de susținere a sarcinii, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje CNC, sisteme de asamblare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Aceste bile sunt în contact direct cu arborele liniar, o tijă cilindrică de-a lungul căreia glisează bucșa, oferind frecare scăzută și capacitate portantă mare.
Ele sunt utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt concepute pentru o mișcare de înaltă precizie și o mișcare uniformă în aplicații solicitante. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale și sunt destinate numai utilizării cu arbori căliți. Au un design cu parte deschisă care le permite să fie utilizate împreună cu șinele de susținere a arborelui.
Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare reglabile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt proiectate să ofere o poziționare precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide spațiul dintre cursele interioare și exterioare dintre bile și arbore atunci când sunt instalate într-o carcasă strâmtă, pentru a elimina jocul.
Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară.
Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.
Grupul de produse include trei tipuri:
Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt proiectate pentru a oferi o mișcare de mare precizie și o mișcare uniformă. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale. Acestea asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață prin minimizarea frecării dintre arbore și bile și permițând ușoare nealinieri între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare cu flanșă centrală lungă sunt utilizate în aplicațiile de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de suportare a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Au garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului de praf și murdărie.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
Inserții și protecții - filetate, se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Suporturile mecanice antivibrații absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot, precum și aderență la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina