Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(60 Produse)
Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.
Balamalele cu reținere sunt balamale de cuplu, crestate la fiecare 30, permițând panourilor să fie poziționate și menținute fără componente suplimentare. Cuplul este reglat din fabrică și nu poate fi modificat de utilizatori. Fabricate din aluminiu anodizat; oferim și o selecție de finisaje, pentru un aspect estetic. Sunt disponibile mai multe valori de cuplu.
Balamalele montate cu șurub cu sistem de ridicare sunt varianta cu ridicare ușoară în scopul scoaterii ușilor montate. Gama vă oferă o selecție de materiale, potrivite cerințelor de aplicație și finisaj. Au un unghi de rotație a balamalei de 180o și pot fi utilizate pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Prin construcție, sunt destinate a fi montate cu șuruburi pe cadru.
Balamalele de colț cu decalare la 90 sunt disponibile în diverse forme pentru a corespunde diverselor posibilități de decalare a ușii față de cadru.
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Gama de balamale plate se montează cu bolț cu filet tată pe o parte, iar pe cealaltă cu șuruburi cu cap înecat. Gama de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale este realizată din diferite materiale, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.
Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Balamalele sudabile din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil au o construcție deosebit de simplă. Variantele din oțel sunt echipate cu știft de oțel sau alamă și sunt extrem de versatile în ceea ce privește domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive. Varianta de aluminiu este echipată cu șaibe din oțel inoxidabil și este disponibilă, de asemenea în două versiuni constructive.
Balamalele continue din gama noastră sunt disponibile într-o serie de dimensiuni, pentru aplicațiile dumneavoastră. Aceste balamale sunt o alternativă mai estetică pentru balamalele clasice. Balamaua se fixează pe toată lungimea ușii, capacului sau oricărei alte aplicații cu balamale și distribuie sarcina în mod egal. Acestea asigură o soluție fără probleme și rezistentă.
În mod obișnuit utilizate în cazul capacelor de tip pian - aceste balamale rezistente pot fi utilizate în nenumărate sectoare de industrie lejeră, medie și grea, printre aplicații numărându-se ușile teraselor, adăposturilor, aplicațiile comerciale și de inginerie, cabinetele și alte incinte, în cazul fabricării pieselor de mobilier, în cazul fabricării produselor din metal sau tablă.
Gama noastră include modele din oțel și oțel inoxidabil AISI 304. Aceste balamale continue sunt disponibile în modele perforate sau neperforate. De asemenea, mai sunt disponibile și modele din aluminiu 6082 T5, cu profil din aluminiu, cu diametru mic al știftului din oțel inoxidabil. Acest tip de balama este neperforat, având un model sudat, cu o selecție de finisaje brute sau anodizate.
Balamalele continue din plastic pot fi montate cu nituri, șuruburi, cuie sau cleme. Sunt deosebit de rezistente la acțiunea substanțelor uleiurilor și solvenților, precum și a apei de mare. Rezistența la întindere este de 180 N/cm. Se pot utiliza într-un interval larg de temperaturi și sunt furnizate sub formă de role de 15.25, fiind disponibile în 3 culori.
Balamalele cu arc sunt echipate cu un mecanism invizibil cu arc, care permite deschiderea sau închiderea automată a ușii.
Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.
Balamalele cu cuplu cu ax dublu sunt realizate din oțel inoxidabil și sunt ideale ca suporturi pivotante pentru monitoare. Valoarea fixă de cuplu permite balamalei să pivoteze într-o manieră uniformă și controlată în ambele direcții.
Balamalele cu cuplu rezistent ajustabil oferă posibilitatea reglării cuplului la o anumită valoare, prin intermediul unui șurub. Sunt utilizate pentru a menţine uşile sau panourile într-o anumită poziţie. Șurubul de reglare este realizat din oțel inoxidabil. Balamaua medie este adecvată pentru montare cu șuruburi M4, iar balamaua de dimensiuni mari se poate monta cu șuruburi M6, niciunul dintre acestea nefiind inclus.
Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Balamalele metalice de colț au un unghi de rotație de 180. Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel din instalații de mari dimensiuni. Balamalele din această gamă sunt realizate din aliaj de zinc prin turnare la cald, cu diverse finisaje. Panourile reprezintă balamale cu știft.
Balamalele metalice plate cu ridicare permit îndepărtarea facilă și rapidă a ușii, având un unghi de rotație de 180. Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă.
Balamalele fluture cu ridicare, montate cu șuruburi, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru fixarea cu șuruburi pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Balamale fluture cu ridicare, montate prin sudare, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru sudarea pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Balamalele laterale au unghiul de rotație de 180. Tipurile 1 și 2 reprezintă balamale cu rezistență ridicată, pentru panouri de uși cu greutate medie și mare. Oferă un grad ridicat de siguranță și se montează cu ajutorul șuruburilor speciale incluse. Tipul 3 este o variantă de cost redus, cu caracteristici de siguranță limitate.
Balamalele liniare metalice cu ridicare sunt balamale laterale care permit ridicarea în scopul scoaterii ușilor montate. Au un unghi de rotație a balamalei de 180o și pot fi utilizate pe partea stângă sau pe partea dreaptă.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Gama de balamale ascunse cu șurub/sudate este adecvată aplicațiilor de uz intens și oferă o soluție de montare cu două piese, tocul fiind montat cu șurub, iar ușa fiind montată cu o piuliță pe știftul sudat de pe ușă. Utilizarea unui bolț permite scoaterea ușii, pentru a facilita accesul. Sunt potrivite utilizării pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina