Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina