Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
These Uniforce Clamps can clamp two pieces with an equivalent clamping action with a single clamp. It is exceptionally strong, durable, and versatile. They can withstand big loads and high pressure without sacrificing performance.
It is very effective for clamping many workpieces. They are small and easy to include in fixtures due to the use of tapped holes and slots. It can be used to clamp circular bars as long as the jaw's centre line is above the workpiece's centre line. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
These Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp, which is useful in situations involving longer lengths and high forces. It is extremely strong, long-lasting, and versatile. They can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.
It is particularly effective for clamping a large number of workpieces. The precise and regulated clamping provided by the smooth sliding motion and robust locking mechanism ensures excellent stability and precision. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
These Machinable Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp. The clamp jaws include excess material that may be machined away to fit the shape of your workpiece. It is extremely strong, long-lasting, and adaptable. They can withstand huge weights and extreme pressure while remaining functioning.
It is very useful for clamping a large number of workpieces. The smooth sliding action and sturdy locking mechanism enable precise and controlled clamping, ensuring exceptional stability and accuracy. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Plăcile gradate sunt utilizate pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două tipuri disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct.
Pe de o parte, plăci cu o singură gradație și, pe de altă parte, plăci cu gradație dublă. În cadrul fiecăreia dintre ele, există un fel de tip de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, negăurit.
Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina