Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(23 Produse)
Broaștele cu apăsare pentru blocarea la tragere a ușilor se montează pe foaia posterioară a uşilor glisante duble, cu foi de grosime mare, iar corpul interior iese în afară pentru a se preveni deschiderea uşilor. Sunt ideale pentru vitrinele care conțin produse de mare valoare, sau pentru panourile de prezentare cu geam și sunt echipate cu centru anti-perforare.
Broaștele cu apăsare pentru șina inferioară oferă un nivel bun de siguranță a ușii glisante de sticlă, prin blocarea acesteia la nivelul șinei inferioare. Acțiunea de blocare prin apăsare ajută la economisirea timpului în medii aglomerate, iar broasca din zinc turnat sub presiune are centru anti-perforare pentru o siguranță sporită.
Încuietorile din această gamă sunt fixate cu piuliță. Încuietorile cu activare prin împingere sunt adecvate pentru uși glisante, dulapuri-vitrină, grilaje de protecție și obloane. Mecanismul cu disc are o operare convenabilă de „împingere-blocare, deschidere cu cheia”. Vă este oferită o varietate de produse cu chei la fel sau cu chei diferite, potrivite diferitelor niveluri de siguranță.
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).
Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.
Încuietorile ajustabile pentru sertare prevăzute cu comutator sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv închiderea containerelor, la ambalare și în cadrul utilajelor de curățenie industrială. Designul are un sistem de închidere cu șurub, care conferă o adâncime ajustabilă de prindere. Gama cuprinde produse din diferite materiale, potrivite mediului specific al aplicației, oferind și o selecție de încuietori cu sau fără lacăt, pentru variate cerințe de siguranță.
Încuietorile pentru sertare cu sistem secundar de blocare sunt prevăzute cu un buton suplimentar de blocare pentru a împiedica deschiderea accidentală și pentru o siguranță sporită în cazul aplicațiilor supuse vibrațiilor. Sunt potrivite accesoriilor M4 și vă sunt oferite împreună cu armătura. Vă este oferită o gamă variată de materiale, potrivite diferitelor medii.
Aceste încuietori cu camă sunt potrivite vitrinelor, dulapurilor securizate și dulapurilor cu marfă. Vă este oferită o selecție variată cu chei la fel sau cu chei diferite, precum și o gamă variată de adâncimi de prindere, potrivite diferitelor cerințe de aplicații.
Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.
Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.
Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu camă cu compresie ajustabilă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și cromate sau vopsite electrostatic în negru. Compresia obținută este de 6 mm și sunt disponibile 3 versiuni de camă: plată, decalată sau de adâncime. Cama poate fi montată în poziție normală sau inversată iar încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră. Cele două dimensiuni de fixare disponibile sunt 20.2 mm x 22.2 mm şi 19.2 mm x 22.2 mm
Încuietorile cu compresie și mâner fluture se folosesc pentru cabinetele care necesită o etanșare mai bună în prezența vibrațiilor. Încuietorile din această gamă sunt disponibile într-o mare varietate de finisaje și în versiuni cu sistem de blocare sau fără.
Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.
Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.
Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.
Încuietorile cu compresie în formă de T sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.
Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.
Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară, o piuliță de asamblare și două chei Euro standard (5333).
Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, oferă un plus de securitate și previne intrarea neautorizată, permițând în același timp acces ușor atunci când este deblocată. Produsele includ diverse materiale, finisaje și game de prindere utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.
Încuietoarea sigură cu sfert de rotație este conformă cu IP65 și potrivită utilizării pe partea stângă sau dreaptă. Când broasca este în poziția deschis, cheia funcţionează ca mâner. Cheia este specifică încuietorii și trebuie comandată împreună cu broasca. Alegeți varianta cu cheie placată cu crom (16711E) sau cea cu cheie acoperită cu strat negru (16712E).
Încuietorile cu arcuri pentru sertare sau încuietorile de tensiune unesc și fixează două componente împreună. Arcul permite o acțiune extensibilă de îmbinare și blocare fermă. Selecția de materiale permite utilizarea acestei încuietori pentru sertare în diferite aplicații.
Mini încuiterorile cu camă nu sunt acționate cu arc și nu au chei la fel. Tipul fixat cu piuliță în decupaj de 16,2x14,2; tipul fixat cu clemă în decupaj de 17,2x14,2.
Broaștele cu cupă sunt realizate din oțel, iar corpul cupei este din plastic. Sunt adecvate pentru aplicații de utilizare intensă, cum ar fi dulapuri metalice, iar ansamblul tijei de blocare este ușor de montat datorită plăcii de fixare speciale. Corpul cu fixare cu cleme facilitează asamblarea acestei piese. De asemenea, este inclus un capac de protecție împotriva prafului, iar broaștele pot fi achiziționate cu cheie comună sau cu chei separate.
Încuietorile acestei game sunt ideale în cazul aplicațiilor cu uși glisante din sticlă. Gama vă oferă opțiuni cu chei la fel și cu chei diferite, pe lângă o variate de metode de fixare.
Gama aceasta de încuietori este ideală pentru sertarele pieselor de mobilier din lemn și ale dulapurilor. Designul și finisajele sunt moderne, oferind un aspect estetic aplicațiilor finalizate. Cu gama de produse cu chei la fel și cu chei diferite aveți la dispoziție o selecție de opțiuni de siguranță.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina