Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Dreptunghiular ABS

 (3 Produse)

Listă Grilă

Glisiere de tip șa cu bază din pâslă

În stoc În producție

Glisiera tip șa, denumită și bază tip șa, se potrivește în jurul tubului și este concepută pentru a ajuta la mișcare, protejând în același timp suprafețele de deteriorarea cauzată de zgârieturi. Fabricate din acrilonitril butadien stiren (ABS), acestea au o bază din pâslă care alunecă lin pe o gamă largă de suprafețe. Conexiunea tubului are forma unei șei, iar baza este dreptunghiulară.

Gama noastră de glisiere tip șa are două opțiuni de culoare: transparent și negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare prin împingere

În stoc În producție

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții dreptunghiulare placate cu crom

În stoc În producție

Inserțiile dreptunghiulare sunt aplicate la o varietate de aplicații tubulare și oferă un aspect îngrijit și ordonat. Aceste inserții au avantajul suplimentar de a fi cromate, ceea ce conferă apoi o estetică atractivă, lucioasă, care este ideală pentru produsele finite.

Aplicațiile potrivite includ picioare pentru scaune și mese, dulapuri, rafturi și altele. Gama include opțiuni cu nervuri care sunt ușor de introdus și oferă o potrivire pozitivă. Aceste opțiuni sunt potrivite pentru o secțiune de perete de 1,0 până la 2,0 mm în grosime.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS) și Polietilenă (PE)
  • Finisaj placat cu crom
  • Culori: negru și argintiu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)