Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ISO Sigilii Hanalock 65°C

 (1 Produsul)


Sigilii Hanalock

Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.

  • Sigiliu cu şurub de înaltă securitate, ideal pentru securizarea bunurilor importate şi exportate atât pe plan intern, cât şi internaţional. Aplicaţiile tipice includ: containere de expediere, containere de marfă, camioane, uşi pentru vehicule de remorcă şi transporturi feroviare.
  • Are o inserție de 18 mm și un cap pentru știft care menține etanșarea cuplată pe încuietoarea aplicațiilor atunci când capacul de plastic este îndepărtat intenționat sau accidental.
  • Conform ISO 17712: 2013 (doar opţiunea cu ştift acoperit) şi C-TPAT.
Material: ABS, PP, Oțel Culoare: Galben, Albastru, Alb, Portocaliu, Roșu, Verde Cod Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018