10191866
1219451
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 119 | 12,4999 RON |
120 + | 10,9665 RON |
Material complet carcasă | Polistiren |
---|---|
Mecanismul zăvorului | Oprire |
Culoare | Alb |
Material magnet | Ferită |
Tip montare | Prin înşurubare |
Lungime totală | 56.0 mm |
Lungime totală | 2.205 in |
Lungime placă | 56.0 mm |
Lungime placă | 2.205 in |
Lățime placă | 14.0 mm |
Lățime placă | 0.551 in |
Material carcasă | PS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina