Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.
Cod Serie: SR1734
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru minim tub compatibil | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8038 RON - 7,8038 RON | 50 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
Negru
|
PA
|
|
|
|
||
| 102,3857 RON - 102,3857 RON | 1480 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,1009 RON - 22,7031 RON | 3 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 94,8142 RON - 146,0138 RON | 40 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 127,8865 RON - 196,9452 RON | 108 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 22,2644 RON - 26,4648 RON | 75 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 49,3674 RON - 135,5809 RON | 15 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 59,6685 RON - 65,6353 RON | 190 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1 928,8497 RON - 1 928,8497 RON | 1 În stoc |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON | 4 În stoc |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 723,5894 RON - 756,275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
Oțel
|
Oțel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 947,4573 RON - 947,4573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
Negru
|
Oțel
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,5598 RON - 12,0563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 7,3756 RON - 7,6592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 14,3965 RON - 14,6803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 39,7858 RON - 39,7858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
Negru
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 6,7223 RON - 6,7223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 5,3137 RON - 5,5351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328.084 ft
100.0 m
|
Negru
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1 050,6848 RON - 1 098,1514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
Oțel
|
Oțel
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1 589,5387 RON - 1 589,5387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.808 ft
10.0 m
|
Negru
|
Oțel
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina