Meniu Caută

Tuburi pentru cablu

În stoc

Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.

Cod Serie: SR1734

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material Diametru interior Diametru minim tub compatibil Diametru exterior Cumpără
1 170,7536 RON - 1 170,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 m
Negru
PA
19.1 mm
25.0 mm
2 221,5931 RON - 2 221,5931 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
19.1 mm
25.0 mm
1 886,062 RON - 1 886,062 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
14.8 mm
20.0 mm
1 928,8497 RON - 1 928,8497 RON 1 În stoc
50.0 m
Negru
PA
16.7 mm
21.2 mm
2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON 4 În stoc
50.0 m
Negru
PA
22.8 mm
28.5 mm
723,5894 RON - 756,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
Oțel
Oțel
21.1 mm
25.0 mm
1 284,9507 RON - 1 284,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 m
Negru
PA
22.8 mm
28.5 mm
4,2715 RON - 7,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
21,2211 RON - 21,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
5,17 RON - 5,3827 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
6,4749 RON - 6,7444 RON 1000 În stoc
100.0 m
Negru
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
11,5598 RON - 12,0563 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
28,2968 RON - 28,2968 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
3,5322 RON - 5,8186 RON 2000 În stoc
100.0 m
Negru
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
5,1067 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
11,8838 RON - 11,8838 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
6,1628 RON - 6,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
21,7722 RON - 22,2686 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
2,9572 RON - 4,8739 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • din 3
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276860

Interval de preț
1 928,8497 RON - 1 928,8497 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Nailon
  • Material
    PA
  • Diametru interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276921

Interval de preț
2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Nailon
  • Material
    PA
  • Diametru interior
    22.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153444

Interval de preț
6,7444 RON - 6,4749 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Divizat
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Material
    LDPE
  • Diametru minim tub compatibil
    10.4 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153567

Interval de preț
5,8186 RON - 3,5322 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Divizat
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Material
    LDPE
  • Diametru minim tub compatibil
    8.8 mm