Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior (contractat) | Raport de contracţie | Diametru interior precontractat | Culoare | Formă tub | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,8023 RON - 71,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Albastru
|
Rotund
|
||
107,8303 RON - 130,8723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Albastru
|
Plat
|
||
321,013 RON - 321,013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Albastru
|
Rotund
|
||
47,4804 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gri
|
Rotund
|
||
59,4738 RON - 71,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gri
|
Plat
|
||
47,4256 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
59,994 RON - 71,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
108,3643 RON - 130,8723 RON | 1 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
47,4804 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
59,1999 RON - 71,9873 RON | 2 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
Plat
|
||
62,7733 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gri
|
Plat
|
||
47,4256 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
53,6962 RON - 65,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
136,5951 RON - 165,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
49,89 RON - 59,994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
62,7733 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
Plat
|
||
47,3708 RON - 57,6391 RON | 64 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
59,1862 RON - 71,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
47,4393 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
60,4458 RON - 71,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina