Meniu Caută

Tub termocontractabil - neaderent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
213 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Raport de contracţie Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
49,7668 RON - 59,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Negru
Rotund
47,2751 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Negru
Rotund
62,7733 RON - 76,2041 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Maro
Plat
62,7733 RON - 76,2041 RON 1 În stoc
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Negru
Plat
47,4804 RON - 57,6391 RON 11 În stoc
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Maro
Rotund
47,4804 RON - 57,6391 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Negru
Rotund
50,0406 RON - 59,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Gri
Rotund
50,0406 RON - 59,994 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Mov
Rotund
589,7149 RON - 589,7149 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Mov
Plat
347,0669 RON - 347,0669 RON 31 În stoc
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Roșu
Rotund
333,8551 RON - 399,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Roșu
Plat
246,3148 RON - 295,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Mov
Rotund
612,3164 RON - 612,3164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Galben
Plat
426,5159 RON - 426,5159 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Alb
Rotund
537,8648 RON - 648,5154 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Albastru
Plat
1 715,4005 RON - 1 715,4005 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Albastru
Plat
995,5823 RON - 995,5823 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Verde
Plat
612,3164 RON - 612,3164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Gri
Plat
333,0337 RON - 333,0337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Maro
Rotund
897,4178 RON - 897,4178 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Negru
Plat
  • din 11
Tub termocontractabil 2:1 12.7 mm PO Negru

10390832

Interval de preț
76,2041 RON - 62,7733 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Stil ambalare
    Cutie de înfășurare
  • Diametru interior (contractat)
    6.4 mm
Tub termocontractabil 2:1 2.4 mm PO Maro

10392249

Interval de preț
57,6391 RON - 47,4804 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Maro
  • Stil ambalare
    Cutie de înfășurare
  • Diametru interior (contractat)
    1.2 mm
Tub termocontractabil 2:1 3.2 mm XLPO Roșu

10391099

Interval de preț
347,0669 RON - 347,0669 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Roșu
  • Stil ambalare
    Roll
  • Diametru interior (contractat)
    1.6 mm