Meniu Caută

Tub termocontractabil - neaderent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
213 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Raport de contracţie Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
334,1015 RON - 399,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Alb
Plat
881,5227 RON - 881,5227 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Alb
Plat
246,3148 RON - 295,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Mov
Rotund
589,7149 RON - 589,7149 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Mov
Plat
347,0669 RON - 347,0669 RON 31 În stoc
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Roșu
Rotund
333,8551 RON - 399,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Roșu
Plat
881,5227 RON - 881,5227 RON 3 În stoc
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Roșu
Plat
438,1395 RON - 438,1395 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Alb
Plat
598,6665 RON - 598,6665 RON 11 În stoc
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Alb
Plat
537,8648 RON - 648,5154 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Verde
Plat
455,7324 RON - 455,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Galben
Rotund
612,3164 RON - 612,3164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Galben
Plat
264,6334 RON - 264,6334 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Alb
Rotund
604,4578 RON - 604,4578 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Alb
Plat
479,103 RON - 479,103 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Negru
Plat
455,7324 RON - 455,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Roșu
Rotund
442,6028 RON - 533,6342 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Roșu
Plat
455,7324 RON - 455,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Mov
Rotund
455,7324 RON - 455,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Albastru
Rotund
1 166,1038 RON - 1 166,1038 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Roșu
Plat
  • din 11
Tub termocontractabil 2:1 3.2 mm XLPO Roșu

10391099

Interval de preț
347,0669 RON - 347,0669 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Roșu
  • Stil ambalare
    Bobină
  • Diametru interior (contractat)
    1.6 mm
Tub termocontractabil 2:1 32.0 mm XLPO Roșu

10391174

Interval de preț
881,5227 RON - 881,5227 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Roșu
  • Stil ambalare
    Bobină
  • Diametru interior (contractat)
    16.0 mm
Tub termocontractabil 2:1 25.4 mm XLPO Alb

10392034

Interval de preț
598,6665 RON - 598,6665 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Alb
  • Stil ambalare
    Bobină
  • Diametru interior (contractat)
    12.7 mm