Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior (contractat) | Raport de contracţie | Diametru interior precontractat | Culoare | Formă tub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,4191 RON - 130,8723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 347,0669 RON - 347,0669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
| 438,1395 RON - 438,1395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 881,5227 RON - 881,5227 RON | 3 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
| 881,5227 RON - 881,5227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 334,1015 RON - 399,1201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
Plat
|
||
| 312,3329 RON - 312,3329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
| 466,7947 RON - 466,7947 RON | 2 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
| 62,7733 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 47,4804 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Mov
|
Rotund
|
||
| 881,5227 RON - 881,5227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
Plat
|
||
| 312,3329 RON - 312,3329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mov
|
Rotund
|
||
| 466,7947 RON - 466,7947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 438,1395 RON - 438,1395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
| 135,9791 RON - 165,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 334,1015 RON - 399,1201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mov
|
Plat
|
||
| 240,0934 RON - 287,8049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
| 466,7947 RON - 466,7947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Alb
|
Plat
|
||
| 264,6334 RON - 264,6334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
| 264,6334 RON - 264,6334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina