Meniu Caută

Tub termocontractabil - neaderent

În stoc

Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
213 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior (contractat) Raport de contracţie Diametru interior precontractat Culoare Formă tub Cumpără
333,0337 RON - 333,0337 RON 21 În stoc
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Verde
Rotund
1 715,4005 RON - 1 715,4005 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Verde
Plat
442,6028 RON - 533,6342 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Galben
Plat
455,7324 RON - 455,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Alb
Rotund
612,3164 RON - 612,3164 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Alb
Plat
333,0337 RON - 333,0337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Gri
Rotund
464,5992 RON - 464,5992 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 mm
3:1
19.0 mm
Galben; Verde
Rotund
226,0151 RON - 331,4826 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.75 mm
3:1
9.5 mm
Galben; Verde
Rotund
539,7541 RON - 648,5154 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Gri
Plat
330,7747 RON - 397,313 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Maro
Rotund
443,6296 RON - 533,6342 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Maro
Plat
426,5159 RON - 426,5159 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Roșu
Rotund
1 715,4005 RON - 1 715,4005 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Roșu
Plat
539,7541 RON - 648,5154 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Mov
Plat
426,5159 RON - 426,5159 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Albastru
Rotund
995,5823 RON - 995,5823 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Albastru
Plat
426,5159 RON - 426,5159 RON 9 În stoc
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Gri
Rotund
1 715,4005 RON - 1 715,4005 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Gri
Plat
539,7541 RON - 648,5154 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Maro
Plat
201,7096 RON - 295,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.51 mm
3:1
1.6 mm
Galben; Verde
Rotund
  • din 11
Tub termocontractabil 3:1 4.5 mm PO Verde

10392829

Interval de preț
333,0337 RON - 333,0337 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Verde
  • Stil ambalare
    Rolă
  • Diametru interior (contractat)
    1.5 mm
Tub termocontractabil 3:1 6.0 mm PO Gri

10393000

Interval de preț
426,5159 RON - 426,5159 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Adeziune
    Fără adeziv
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Gri
  • Stil ambalare
    Rolă
  • Diametru interior (contractat)
    2.0 mm