Gama de uz general de tuburi termocontractabile este versatilă, având multiple utilizări și incluzând diverse modele şi culori. Versiunea neaderentă a tubului termocontractabil 3:1 este foarte flexibilă și se utilizează pe scară largă pentru izolarea electrică şi protecția componentelor sub tensiune, separarea bornelor și a ramificațiilor datorită capacității de izolare şi a rezistenţei excelente. De asemenea, se folosește la gruparea firelor în mănunchiuri uşoare, foarte flexibile. Se poate folosi pentru identificarea sau marcarea cu culori a firelor, cablurilor, bornelor și componentelor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior (contractat) | Raport de contracţie | Diametru interior precontractat | Culoare | Formă tub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,4804 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
Rotund
|
||
| 53,4086 RON - 65,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Rotund
|
||
| 62,7733 RON - 76,2041 RON | 2 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
Plat
|
||
| 47,4804 RON - 57,6391 RON | 11 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Maro
|
Rotund
|
||
| 62,7733 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Maro
|
Plat
|
||
| 50,0406 RON - 59,994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gri
|
Rotund
|
||
| 47,2751 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
Rotund
|
||
| 60,2952 RON - 71,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Rotund
|
||
| 135,6094 RON - 165,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
Plat
|
||
| 53,4907 RON - 65,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Maro
|
Rotund
|
||
| 47,4393 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Rotund
|
||
| 62,7733 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gri
|
Plat
|
||
| 47,4256 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
| 53,6962 RON - 65,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
| 53,7235 RON - 65,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gri
|
Rotund
|
||
| 135,9791 RON - 165,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Gri
|
Plat
|
||
| 50,0269 RON - 59,994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Roșu
|
Rotund
|
||
| 49,7668 RON - 59,994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
Rotund
|
||
| 62,7459 RON - 76,2041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
Plat
|
||
| 47,4393 RON - 57,6391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Alb
|
Rotund
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina