Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 3.2 mm PO Galben

Acest tub termocontractabil ignifug 2:1 este proiectat pentru a furniza medii sensibile. Aplicațiile tipice sunt etanșarea componentelor electrice precum îmbinările cablurilor rotunde și mănunchiurile din industriile auto și a comunicațiilor. Disponibil în culoarea galbenă și cu o temperatură minimă de contracție de 70 °C
Numărul piesei Essentra:

10391778

Numărul piesei producătorului:

495804

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 347,0669 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

347,07 RON

1 x 347,0669 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Fără adeziv
Certificare UL
Culoare Galben
Material PO
Stil ambalare Rolă
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 1.6 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 150.0 m
Diametru interior precontractat 3.2 mm
Grosime perete (contractat) 0.4 mm
Raport de contracţie 2:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne