10357651
174250526518
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 314,4823 RON |
10 - 49 | 228,7081 RON |
50 + | 214,4011 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesion | Non-Adhesive |
---|---|
Colour | Blue |
Material | PO |
Packaging Style | Box |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 12.7 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.5 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 100 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 212 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 5.0 m |
Overall Length | 16.404 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 25.4 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 1 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.9 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.035 in |
Shrink Ratio | 2:1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina