Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul minim al cablului compatibil | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,6639 RON - 47,0011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 36,3906 RON - 36,3906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 22,7681 RON - 22,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,2128 RON - 22,2128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 22,7681 RON - 22,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 66,1275 RON - 82,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 29,1755 RON - 36,418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina