Meniu Caută

Transportoar cu bile 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

Această unitate de transfer cu bile conține rulmenți din oțel carbon cu prese placate cu zinc și poate fi instalată folosind un filet cu piuliță. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor.
Numărul piesei Essentra:

10302200

Numărul piesei producătorului:

551023

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 19 119,9413 RON
20 + 89,5054 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

1 199,41 RON

10 x 119,9413 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bilă 39.7 mm
Capacitate portantă cu bila în jos 60.0 kg
Capacitate portantă cu bila în sus 140.0 kg
Diametru corp 55.5 mm
Înălțime cap 54.8 mm
Înălțime totală 96.8 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Cod Vamal 8301300000
Material complet Zinc
Metodă de montare Threaded Stud
Lățime bilă 39.7 mm
Material bilă Oţel carbon
Înălțime corp 42.9 mm
Tip Transportoare cu bile - Sarcină medie
Diametru total 55.5 mm
Diametru 55.5 mm
Orientare Sus/Jos

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne