Meniu Caută

Transportoar cu bile 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Această unitate de transfer cu bile conține rulmenți din oțel carbon cu prese placate cu zinc și poate fi instalată folosind un filet cu piuliță. Poate fi utilizată în aplicații, inclusiv manipularea mărfurilor și bagajelor, linii de asamblare și încărcare a mașinilor.
Numărul piesei Essentra:

10301760

Numărul piesei producătorului:

550979

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 19 32,446 RON
20 + 24,2113 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

324,46 RON

10 x 32,446 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bilă 19.0 mm
Capacitate portantă cu bila în jos 10.0 kg
Capacitate portantă cu bila în sus 20.0 kg
Diametru corp 32.1 mm
Înălțime cap 30.2 mm
Înălțime totală 75.2 mm
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 8301300000
Material complet Zinc
Metodă de montare Threaded Stud
Lățime bilă 19.0 mm
Material bilă Oţel carbon
Înălțime corp 30.2 mm
Tip Transportoare cu bile - Sarcină medie
Diametru total 32.1 mm
Diametru 32.14 mm
Orientare Sus/Jos

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne