Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou. Odolné páčky s rukoväťou sú vhodné na použitie na strojoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 66,171 RON - 66,171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 56,8457 RON - 56,8457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oțel
|
||
| 68,9719 RON - 68,9719 RON | 4 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 44,9748 RON - 44,9748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel
|
||
| 90,1387 RON - 90,1387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oțel
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 62,6518 RON - 62,6518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
|||
| 29,2818 RON - 29,2818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 34,858 RON - 34,858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 38,8911 RON - 38,8911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 31,7587 RON - 31,7587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 67,1779 RON - 67,1779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 27,1161 RON - 27,1161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
||
| 28,3611 RON - 28,3611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina