Plynové vzpery s pevne nastavenou silou sú vhodné pre zariadenia ako sú prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Plynové vzpery pracujú autonómne, nevyžadujú si externý zdroj energie.
Cod Serie: SR6482
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Forță maximă | Lungimea tubului | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,9857 RON - 133,9857 RON | 960 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 140,8047 RON - 299,9048 RON | 50 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 146,3741 RON - 425,9949 RON | 10 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 171,1907 RON - 436,977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 133,9857 RON - 133,9857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 140,8046 RON - 140,8046 RON | 56 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 146,374 RON - 146,374 RON | 20 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 171,1906 RON - 171,1906 RON | 4 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 10305010 | 159,4005 RON - 465,1777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|
| 10630211 | 155,5126 RON - 155,5126 RON | 16 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|
| 171,8154 RON - 492,8363 RON | 17 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 159,4005 RON - 465,1777 RON | 8 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 10305072 | 159,4005 RON - 465,1777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|
| 171,8154 RON - 492,8363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 167,6248 RON - 167,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 184,8418 RON - 184,8418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 184,8419 RON - 508,1569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 175,524 RON - 528,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 175,524 RON - 528,494 RON | 8 În stoc |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 214,6164 RON - 214,6164 RON | 12 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina