Meniu Caută

Telescoape cu gaz - Forță ajustabilă

În stoc

Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.

Cod Serie: SR5487

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime extinsă Diametru tijă Material Lungime cursă Forță maximă Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
288,5242 RON - 401,8584 RON 19 În stoc
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
255,8711 RON - 255,8711 RON 6 În stoc
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
295,5751 RON - 411,7022 RON 9 În stoc
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
355,2131 RON - 494,7655 RON Solicitați termenul de livrare aici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
296,4376 RON - 412,8796 RON Solicitați termenul de livrare aici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
510,3732 RON - 710,878 RON Solicitați termenul de livrare aici
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
550,3372 RON - 777,4163 RON Solicitați termenul de livrare aici
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
1 În stoc
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
310,9775 RON - 485,1133 RON 21 În stoc
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
6 În stoc
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
279,7619 RON - 389,6734 RON 20 În stoc
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
277,8453 RON - 386,9899 RON 4 În stoc
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
653,8002 RON - 653,8002 RON 4 În stoc
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
612,9325 RON - 612,9325 RON 14 În stoc
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
643,573 RON - 643,573 RON 5 În stoc
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
281,4871 RON - 392,0556 RON 17 În stoc
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • din 3
Amortizor cu gaz ajustabil 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Interval de preț
401,8584 RON - 288,5242 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    340.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Interval de preț
255,8711 RON - 255,8711 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    440.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Interval de preț
411,7022 RON - 295,5751 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    464.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    160.0 mm
  • Lungime cursă
    60.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
Amortizor cu gaz cu mai multe poziții 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Interval de preț
485,1133 RON - 310,9775 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    450.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
Amortizor cu gaz cu mai multe poziții 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    250.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Interval de preț
389,6734 RON - 279,7619 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    240.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Interval de preț
386,9899 RON - 277,8453 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    264.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Interval de preț
653,8002 RON - 653,8002 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    250.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Interval de preț
612,9325 RON - 612,9325 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    115.0 mm
  • Lungime cursă
    40.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Interval de preț
643,573 RON - 643,573 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    210.0 mm
  • Lungime cursă
    80.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Interval de preț
392,0556 RON - 281,4871 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    364.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel