Meniu Caută

Telescoape cu gaz - Forță ajustabilă

În stoc

Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.

Cod Serie: SR5487

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime extinsă Diametru tijă Material Lungime cursă Forță maximă Cumpără
664,00 RON - 664,00 RON 3 În stoc
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
798,8564 RON - 798,8564 RON 13 În stoc
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
653,8002 RON - 653,8002 RON 4 În stoc
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
694,6542 RON - 694,6542 RON 5 În stoc
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
2 043,1085 RON - 2 043,1085 RON Solicitați termenul de livrare aici
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
745,7353 RON - 745,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
643,573 RON - 643,573 RON 5 În stoc
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
684,4406 RON - 684,4406 RON 1 În stoc
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
766,1622 RON - 766,1622 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
310,9775 RON - 485,1133 RON 21 În stoc
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
279,7619 RON - 389,6734 RON 20 În stoc
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
281,4871 RON - 392,0556 RON 17 În stoc
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
277,8453 RON - 386,9899 RON 3 În stoc
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
344,7395 RON - 480,1708 RON 50 În stoc
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
10202944 491,5618 RON - 684,6734 RON 6 În stoc
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
612,9325 RON - 612,9325 RON 14 În stoc
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
674,2408 RON - 674,2408 RON 10 În stoc
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • din 3
Amortizor cu gaz ajustabil 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Interval de preț
664,00 RON - 664,00 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    290.0 mm
  • Lungime cursă
    120.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Interval de preț
798,8564 RON - 798,8564 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    650.0 mm
  • Lungime cursă
    300.0 mm
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Interval de preț
653,8002 RON - 653,8002 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    250.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Interval de preț
694,6542 RON - 694,6542 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    410.0 mm
  • Lungime cursă
    180.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Interval de preț
643,573 RON - 643,573 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    210.0 mm
  • Lungime cursă
    80.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Interval de preț
684,4406 RON - 684,4406 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    370.0 mm
  • Lungime cursă
    160.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz cu mai multe poziții 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Interval de preț
485,1133 RON - 310,9775 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    450.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Interval de preț
389,6734 RON - 279,7619 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    240.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Interval de preț
392,0556 RON - 281,4871 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    364.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Interval de preț
386,9899 RON - 277,8453 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    264.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Interval de preț
480,1708 RON - 344,7395 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    545.0 mm
  • Lungime cursă
    250.0 mm
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Interval de preț
684,6734 RON - 491,5618 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    480.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    14.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Interval de preț
612,9325 RON - 612,9325 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    115.0 mm
  • Lungime cursă
    40.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Interval de preț
674,2408 RON - 674,2408 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    350.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1
  • Material tijă
    Oțel