Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.
PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.
Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.
Cod Serie: SR1593
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Cantitate pe disc | Înălțime bază | Dimensiune totală | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2525 RON - 0,2525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2343 RON - 0,2343 RON | 31000 În stoc |
Pătrat
|
Maro
|
Pâslă
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,95 RON - 0,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Maro
|
Pâslă
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3613 RON - 0,5059 RON | 2200 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 44,0785 RON - 58,9678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Convex
|
Negru
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3832 RON - 0,5365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 1,8961 RON - 2,6546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,5787 RON - 0,8102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,239 RON - 1,7346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | 1449 În stoc |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1409 RON - 1,1409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,7034 RON - 4,7034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2343 RON - 0,2343 RON | 1900 În stoc |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4658 RON - 0,4658 RON | 24 În stoc |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,95 RON - 0,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Alb
|
Pâslă
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,8678 RON - 2,6149 RON | 216 În stoc |
|
Gri
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 1,8808 RON - 2,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,8028 RON - 3,0047 RON | 7896 În stoc |
|
Negru
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina