Meniu Caută

Tampon adeziv 12.7 mm 1.6 mm PU Negru

Tampon de protecție, autoadeziv, cilindric, din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10022757

Numărul piesei producătorului:

RBS-5BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 4999 0,8102 RON
5000 + 0,5787 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

162,04 RON

200 x 0,8102 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Înălțime totală 1.6 mm

Produsul RBS-5BK înlocuiește:

Tampon adeziv Plat 12.7 mm 1.3 mm PU
Numărul piesei Essentra: 10629512
Numărul piesei producătorului: 117102369941

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne