20078584
708201136
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime mâner | 85.0 mm |
---|---|
Lungime mâner | 3.346 in |
Lățime mâner | 35.0 mm |
Lățime mâner | 1.378 in |
Înălțime cap | 11.5 mm |
Înălțime cap | 0.453 in |
Prindere maximă | 26.5 mm |
Prindere maximă | 1.043 in |
Lungime orificiu de montare | 75.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 2.953 in |
Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
Finalizare | Poliamidă neagră |
Tip mâner | Mâner basculant cu împingere |
Tip cheie | Fără cheie |
Material încuietoare | PA |
Orientare la montare | Universale |
Standarde | DIN-EN ISO 1043-1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina