Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
11,1859 RON - 14,8808 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
5.0
M3
13,6155 RON - 18,1708 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
10.0
M3
24,3458 RON - 32,4442 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
35.0
M5
15,2351 RON - 20,2966 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
12.0
M4
26,3198 RON - 35,0762 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
40.0
M5
25,7631 RON - 34,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
35.0
M4
13,4636 RON - 17,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
8.0
M4
18,3732 RON - 24,4977 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
20.0
M5
21,2077 RON - 28,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
25.0
M4
23,4854 RON - 31,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
30.0
M4
12,7044 RON - 16,9054 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
8.0
M3
11,6414 RON - 15,5388 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
6.0
M3
33,6591 RON - 44,845 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
40.0
M12
15,2857 RON - 20,3979 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
12.0
M5
12,5019 RON - 16,6524 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
6.0
M4
28,5469 RON - 38,0626 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
50.0
M8
22,4225 RON - 29,8629 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
30.0
M5
19,2337 RON - 25,6618 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
20.0
M8
18,5251 RON - 24,7001 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
20.0
M6
31,4319 RON - 41,9093 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
40.0
M10
  • din 8