Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M10 40.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20237585

Numărul piesei producătorului:

20237585

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 41,9093 RON
100 - 249 37,7082 RON
250 - 499 35,633 RON
500 - 999 33,5071 RON
1000 + 31,4319 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

41,91 RON

1 x 41,9093 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 40.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne