Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
25,7766 RON - 34,3689 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
35.0
M10
14,8142 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
12.0
M6
12,3945 RON - 16,5425 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
6.0
M5
18,0733 RON - 24,0977 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
20.0
M6
10,9131 RON - 14,5179 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
5.0
M3
30,6159 RON - 40,7883 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
50.0
M10
15,2586 RON - 20,3448 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
12.0
M6
11,7526 RON - 15,6536 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
5.0
M4
12,592 RON - 16,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
6.0
M5
32,8381 RON - 43,7512 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
40.0
M12
11,3575 RON - 15,1598 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
6.0
M3
26,6655 RON - 35,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
55.0
M8
36,7391 RON - 48,9855 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
50.0
M12
27,8506 RON - 37,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
50.0
M8
14,1722 RON - 18,9127 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
12.0
M3
28,542 RON - 38,0724 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
50.0
M6
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
8.0
M3
17,9251 RON - 23,9002 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
20.0
M5
23,752 RON - 31,6529 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
35.0
M5
25,0359 RON - 33,3812 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
40.0
M6
  • din 8