Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M6 12.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236748

Numărul piesei producătorului:

20236748

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,7522 RON
100 - 249 17,777 RON
250 - 499 16,7894 RON
500 - 999 15,8018 RON
1000 + 14,8142 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,75 RON

1 x 19,7522 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 12.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne