Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
43,5043 RON - 57,9727 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
45.0
M16
16,6906 RON - 22,2212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
16.0
M6
16,5425 RON - 22,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
16.0
M8
36,2453 RON - 48,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
30.0
M16
16,6412 RON - 22,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
16.0
M4
45,9239 RON - 61,2319 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
50.0
M16
41,134 RON - 54,8124 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
40.0
M16
38,665 RON - 51,5533 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
35.0
M16
33,8257 RON - 45,0844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
25.0
M16
50,7632 RON - 67,7007 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
60.0
M16
21,5793 RON - 28,7395 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
30.0
M6
18,0239 RON - 23,9989 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
20.0
M4
19,0609 RON - 25,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
25.0
M6
20,1966 RON - 26,9124 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
25.0
M4
17,4313 RON - 23,2089 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
20.0
M6
16,2462 RON - 21,6781 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
16.0
M4
20,3448 RON - 27,1099 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
25.0
M8
13,7278 RON - 18,3202 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
10.0
M4
22,2706 RON - 29,6777 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
30.0
M4
13,8759 RON - 18,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
10.0
M5
  • din 8