Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
11,0847 RON - 14,7796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
5.0
M3
26,421 RON - 35,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
35.0
M10
29,5592 RON - 39,4291 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
30.0
M12
27,5346 RON - 36,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
25.0
M12
18,019 RON - 24,0422 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
20.0
M8
14,2228 RON - 18,93 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
10.0
M5
14,071 RON - 18,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
10.0
M4
19,5374 RON - 26,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
25.0
M6
22,8274 RON - 30,4196 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
30.0
M4
14,982 RON - 19,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
12.0
M5
20,7015 RON - 27,5852 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
25.0
M4
14,982 RON - 19,9423 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
12.0
M4
16,5511 RON - 22,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
16.0
M6
16,6524 RON - 22,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
16.0
M4
20,8534 RON - 27,7876 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
25.0
M8
18,4745 RON - 24,5989 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
20.0
M4
16,3486 RON - 21,7644 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
16.0
M3
13,4636 RON - 17,9684 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
8.0
M5
12,7044 RON - 16,9561 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 304
8.0
6.0
M5
11,5908 RON - 15,4376 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
6.0
M3
  • din 8