Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,16 RON - 14,8635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 16,74 RON - 22,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 14,7648 RON - 19,6535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 16,6412 RON - 22,1719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 14,666 RON - 19,5547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 22,32 RON - 29,7765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 17,0363 RON - 22,715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 18,1227 RON - 24,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 24,8878 RON - 33,1837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 25,6285 RON - 34,1713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 16,0981 RON - 21,4805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 20,6411 RON - 27,505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 18,0239 RON - 23,9989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 13,7278 RON - 18,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 13,9253 RON - 18,5671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 13,2834 RON - 17,6782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 26,2211 RON - 34,9614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 14,8635 RON - 19,8016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 24,394 RON - 32,5418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina