Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
26,7247 RON - 35,633 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 316
35.0
8.0
1.8
19,8411 RON - 26,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
25.0
6.0
1.8
15,0327 RON - 20,0436 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
3.0
1.0
25,0039 RON - 33,3047 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
6.0
1.8
34,2664 RON - 45,7054 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
10.0
1.8
28,8506 RON - 38,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
60.0
6.0
1.8
26,826 RON - 35,7343 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
5.0
1.6
29,8122 RON - 39,7328 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 316
45.0
8.0
1.8
28,4457 RON - 37,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
50.0
5.0
1.6
17,5128 RON - 23,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
6.0
1.8
23,6879 RON - 31,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
40.0
6.0
1.8
17,4622 RON - 23,2829 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
4.0
1.3
14,5265 RON - 19,335 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
5.0
1.6
29,053 RON - 38,7205 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 316
30.0
10.0
1.8
36,0885 RON - 48,0843 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 316
50.0
10.0
1.8
27,2815 RON - 36,3416 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 316
25.0
10.0
1.8
25,2063 RON - 33,6084 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 316
30.0
8.0
1.8
22,4225 RON - 29,8629 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 316
35.0
6.0
1.8
17,0572 RON - 22,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
3.0
1.0
22,878 RON - 30,5209 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
30.0
3.0
1.0
  • din 9