Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
16,5425 RON - 22,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
3.0
1.0
19,5053 RON - 25,9742 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
6.0
1.8
12,7402 RON - 16,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
3.0
1.0
26,7643 RON - 35,6527 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
5.0
1.6
22,7644 RON - 30,369 RON 134 În stoc
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
6.0
1.8
17,2832 RON - 23,0113 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
6.0
1.8
19,1103 RON - 25,4804 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
8.0
1.8
16,3943 RON - 21,8262 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
6.0
1.8
26,1717 RON - 34,8627 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
6.0
1.8
22,7644 RON - 30,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
8.0
1.8
25,3322 RON - 33,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
8.0
1.8
25,8754 RON - 34,517 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
10.0
1.8
23,6533 RON - 31,5048 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
35.0
4.0
1.3
30,5666 RON - 40,7389 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
8.0
1.8
28,7395 RON - 38,3193 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
10.0
1.8
16,3943 RON - 21,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
1.5
0.7
14,271 RON - 19,0115 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
1.5
0.7
11,4563 RON - 15,2586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
6.0
2.0
0.9
14,4685 RON - 19,2584 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
12.0
2.0
0.9
38,8625 RON - 51,8002 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
14.0
1.8
  • din 9
Șurub cu aerisire M8 45.0 Oţel inoxidabil 304

20143565

Interval de preț
30,369 RON - 22,7644 RON

Niveluri de stoc
134 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0