Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Cumpără
23,6224 RON - 26,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
34,8377 RON - 38,7086 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
30,6658 RON - 34,0732 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
29,8531 RON - 33,1702 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
29,203 RON - 32,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
20,3175 RON - 22,575 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
26,3314 RON - 29,2572 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
33,1581 RON - 36,8424 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
18,8546 RON - 20,9496 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
24,8686 RON - 27,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
29,203 RON - 32,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
17,3917 RON - 19,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
25,302 RON - 28,1134 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
26,5482 RON - 29,498 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
18,4212 RON - 20,468 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
32,1287 RON - 35,6986 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
29,0404 RON - 32,2672 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
17,175 RON - 19,0834 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
16,1456 RON - 17,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
19,5048 RON - 21,672 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
  • din 2