Meniu Caută

Șurub cu aerisire M3 15.0 5.5 Bej PEEK

șurub cu cap ventilat fabricat din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură și stabilitate termică. Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20820695

Numărul piesei producătorului:

20820695

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 23,478 RON
100 + 21,1302 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

469,56 RON

20 x 23,478 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 ±0.2 15.0
d2 5.5
d3 1.0
h1 3.0
l2 1.0
A/F 2.5
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne