Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap semisferic

În stoc

Tieto okrúhle strojové skrutky s drážkou poskytujú extra priľnavosť so sťahovaním a uvoľňovaním pre rôzne aplikácie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3424 RON - 0,3424 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
12.0 mm
Acționare cu fante
0,3718 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3465 RON - 0,3465 RON 60 În stoc
0.7 mm
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3634 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4392 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3578 RON - 0,3578 RON 280 În stoc
0.8 mm
M5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,4771 RON - 0,4771 RON 6000 În stoc
1.0 mm
M6
6.5 mm
Acționare cu fante
0,4448 RON - 0,4448 RON 5000 În stoc
1.0 mm
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,435 RON - 0,435 RON 300 În stoc
1.0 mm
M6
8.0 mm
Acționare cu fante
0,5613 RON - 0,5613 RON 3000 În stoc
1.0 mm
M6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3269 RON - 0,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
Acționare cu fante
0,3395 RON - 0,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
20.0 mm
Acționare cu fante
0,341 RON - 0,341 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3325 RON - 0,3325 RON 4000 În stoc
0.5 mm
M3
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1866 RON - 0,1866 RON 18600 În stoc
0.7 mm
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,3312 RON - 0,3312 RON 500 În stoc
0.5 mm
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
1,1535 RON - 1,1535 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
22.0 mm
Acționare cu fante
0,3172 RON - 0,3172 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
0,3367 RON - 0,3367 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
16.0 mm
Acționare cu fante
  • din 3
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053126

Interval de preț
0,3465 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053140

Interval de preț
0,3578 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    4.5 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M6 6.5 mm Nailon 6/6 Natural

10053188

Interval de preț
0,4771 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053225

Interval de preț
0,4448 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M6 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053195

Interval de preț
0,435 RON - 0,435 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M6 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053249

Interval de preț
0,5613 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053041

Interval de preț
0,3325 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Acționare cu fante M4 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053089

Interval de preț
0,1866 RON - 0,1866 RON

Niveluri de stoc
18600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053034

Interval de preț
0,3312 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm