10053102
0130180000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,3327 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 7.0 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.276 in |
| Înălțime cap | 3.5 mm |
| Înălțime cap | 0.138 in |
| Dimensiune filet | M4 |
| Diametru pas | 0.7 mm |
| Diametru pas | 0.028 in |
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Adâncime fantă | 1.3 mm |
| Adâncime fantă | 0.051 in |
| Lățime slot | 1.0 mm |
| Lățime slot | 0.039 in |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Tip cap | Cap rotund |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina