10374610
421010000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,4395 RON |
500 - 999 | 0,3875 RON |
1000 + | 0,2765 RON |
Diametru cap | 9.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.354 in |
Înălțime cap | 4.5 mm |
Înălțime cap | 0.177 in |
Dimensiune filet | M5 |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Adâncime fantă | 1.4 mm |
Adâncime fantă | 0.055 in |
Lățime slot | 1.1 mm |
Lățime slot | 0.043 in |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Tip cap | Cap rotund |
Culoare | Natural |
Material | Nailon |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina