Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3494 RON - 0,3494 RON | 10000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3887 RON - 0,3887 RON | 19000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5683 RON - 0,5683 RON | 7000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2006 RON - 0,2006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6427 RON - 0,6427 RON | 12550 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3887 RON - 0,3887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2905 RON - 0,2905 RON | 750 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 15800 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | 21000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3578 RON - 0,3578 RON | 16000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,4621 RON - 4,28 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 10,3144 RON - 21,092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2442 RON - 0,341 RON | 1200 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7171 RON - 0,9935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,4381 RON - 7,5498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,7993 RON - 10,567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 20,1939 RON - 25,1054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1992 RON - 0,2764 RON | 420 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina