Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5052 RON - 0,7995 RON | 220 În stoc |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4873 RON - 0,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6147 RON - 1,1212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5052 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,434 RON - 0,6859 RON | 250 În stoc |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5133 RON - 0,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4805 RON - 0,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6147 RON - 1,1212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4915 RON - 0,7804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,434 RON - 0,6859 RON | 150 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4915 RON - 0,7804 RON | 50 În stoc |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
5,4076 RON - 6,1857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,8097 RON - 6,6136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.6
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
12,6438 RON - 32,8039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.2
|
Maro
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,4076 RON - 6,1857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
5,4076 RON - 6,1857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
9,2202 RON - 10,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Bej
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
8,4551 RON - 9,5055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Bej
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina