10374870
423010500002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,7002 RON |
| 500 - 999 | 0,6539 RON |
| 1000 + | 0,5038 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.22 in |
| Înălțime cap | 2.4 mm |
| Înălțime cap | 0.094 in |
| Dimensiune filet | M3 |
| Lungimea filetului | 0.236 in |
| Lungimea filetului | 6.0 mm |
| Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
| Tip de unitate | Acționare încrucișată |
| Material | Nailon |
| Finalizare | Fără finisaj |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Specificații | N FE 25-121 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina