Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4915 RON - 0,6832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,4969 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON 750 În stoc
M2.5
Natural
Nailon
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,4915 RON - 0,6832 RON 2000 În stoc
M3
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,4915 RON - 0,6832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,5367 RON - 0,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,4915 RON - 0,6832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,5367 RON - 0,7448 RON 150 În stoc
M3
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,6832 RON - 0,946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,5408 RON - 0,7488 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,794 RON - 1,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,4915 RON - 0,6832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON 1000 În stoc
M2.5
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,9473 RON - 1,3116 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare încrucișată
1,1322 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M2.5 5.0 mm Nailon Natural

10374788

Interval de preț
0,9337 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.9 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 6.0 mm Nailon Natural

10374870

Interval de preț
0,6832 RON - 0,4915 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 25.0 mm Nailon Natural

10374931

Interval de preț
0,7448 RON - 0,5367 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M2.5 12.0 mm Nailon Natural

10374825

Interval de preț
0,9337 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.9 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit