10162316
NSP-4-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6913 RON |
5000 - 9999 | 0,6776 RON |
10000 + | 0,664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 5.3 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.209 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Size | #4-40 |
Thread Length | 3.2 mm |
Thread Length | 0.126 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Material | Nylon |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | RMS-179 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina