Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5107 RON - 0,5107 RON | 1000 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,408 RON - 0,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2902 RON - 0,2902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3353 RON - 0,3353 RON | 16000 În stoc |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3408 RON - 0,3408 RON | 5000 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6804 RON - 0,6804 RON | 5461 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6585 RON - 0,6585 RON | 1847 În stoc |
M6
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8433 RON - 0,8433 RON | 4000 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3828 RON - 1,3828 RON | 3000 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7245 RON - 2,7245 RON | 700 În stoc |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,7387 RON - 1,7387 RON | 4300 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.232 in
56.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5011 RON - 0,5011 RON | 9100 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8953 RON - 0,8953 RON | 4980 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.799 in
20.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 5,3668 RON - 5,3668 RON | 3700 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7899 RON - 0,7899 RON | 3800 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1253 RON - 1,1253 RON | 3425 În stoc |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 6,0787 RON - 6,0787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,0947 RON - 2,0947 RON | 5400 În stoc |
M8
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0435 RON - 1,2883 RON | 500 În stoc |
M10 x 1.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina