Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare încrucișată
0,198 RON - 0,2445 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,177 RON - 0,2185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,1819 RON - 0,2246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
17.3 mm
Acționare încrucișată
0,2256 RON - 0,2785 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
Acționare încrucișată
0,2002 RON - 0,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
17.3 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
8.5 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.5 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON 980 În stoc
M2
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
8.8 mm
Acționare cu fante
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
2.8 mm
Acționare cu fante
0,1599 RON - 0,1974 RON 500 În stoc
M2.5 x 0.45
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
2.5 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.5 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.8 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.8 mm
Acționare cu fante
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.5 mm
Acționare cu fante
0,23 RON - 0,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon 6/6
9.7 mm
Acționare încrucișată
0,2038 RON - 0,2516 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare încrucișată
0,2141 RON - 0,2643 RON 500 În stoc
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
22.3 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
14.5 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON 900 În stoc
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
Acționare încrucișată
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M2 8.8 mm Nailon 6/6 Natural

10294482

Interval de preț
0,203 RON - 0,1644 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Lungimea filetului
    8.8 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M2.5 x 0.45 2.5 mm Nailon 6/6 Natural

10295069

Interval de preț
0,1974 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    2.5 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare încrucișată M5 x 0.8 22.3 mm Nailon 6/6 Natural

10297537

Interval de preț
0,2643 RON - 0,2141 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim cap
    8.9 mm
  • Diametru cap maxim
    10.4 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    22.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
Șurub Acționare încrucișată M2.5 x 0.45 10.5 mm Nailon 6/6 Natural

10295199

Interval de preț
0,2049 RON - 0,166 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim cap
    4.4 mm
  • Diametru cap maxim
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45